Publiceer je producten
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano
Wall lamp Fortano

    Wall lamp Fortano

    Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.
    Specificatie
    • Title Wall lamp Fortano
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 250
      Lighting fixture height , mm 310
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 185
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD089WL-01BS


    Technische specificatie
    • Unieke ref.Wall-lamp-Fortano
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepFortano
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)310
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)185
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps

    Beschikbaarheid regio

    Europa