Publiceer je producten
Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag
Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag
Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag
Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag
Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag
Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag
    Gearchiveerd

    Ucrete IF - Zwaar belastbare Polyurethaan cementgebonden vloerafwerking met metaaltoeslag

    Ucrete is een uniek HD polyurethaanhars vloersysteem met buitengewone weerstand tegen agressieve chemiecaliën, zware impact en temperaturen tot 150°C. Ucrete IF voorziet een harde oppervlaktestructuur voor toepassingen productieomgevingen met aanzienlijke slijtage en harde repetitieve schokken. Het dicht en ondoorlatendmet metaaltoeslag voorzien oppervlak beschermt tegen hoge slijtage en is aldus een ideale vloerafwerking voor toepassingen in de afvalindustrie, zware industrie, technische en chemische industrie en overal waar een robuuste vloer met lange levensduur is vereist. VOORDELEN • Duurzaam: Ucrete industrievloeren worden al meer dan 40 jaar in vele industrieën geplaatst. Vele van deze oudere vloeren zijn nog steeds in gebruik. • Luchtkwaliteit: Zeer lage VOC emissie. • Geen aantasting, ook niet tijdens uitvoering. • Snelle uitvoering en uitharding: Ucrete versie beschikbaar die kan worden aangebracht en uitgehard is binnen een tijdspanne van 12u. • Bestand tegen langdurige thermische belasting en tegen temperatuurschokken. • Chemische weerstand: buitengewone weerstand tegen een breed gamma aan agressieve chemicaliën. • Impact weerstand: Ucrete IF weerstaat zware impactbelasting. • Bestand tegen resvocht van de ondergrond: kan direct worden aangebracht op 7 dagen oud beton of een bestaande betonnen ondergrond van goede kwaliteit met hoog vochtgehalte, zonder gebruik van speciale primers, maar met aanwezigheid van een dampscherm. • Reinigbaarheid en hygiëne: goedgekeurd voor omgevingen die opereren onder de HACCP voedselveiligheid norm. • Veilig voor werknemers, prodcuten en omgeving.
    Specificatie
    • Kwaliteit van de ondergrond: Betonnen ondergrond moet zichtbaar droog zijn en een min. treksterkte hebben van 1,5 Mpa. Slipweerstand: EN 13036-4 pendulum test (met 4S rubber op natte vloer ): 40 - 45 Conform DIN51130: R11 Thermische weerstand: 9 mm dikte: Minimale gebruikstemperatuur: -40°C; Maximale gebruikstemperatuur: +120°C; Bestand tegen grondige stoomreiniging Kleuren: Rood, geel, groen, oranje, grijs, crème, blauw en groen/bruin
    Technische specificatie
    • Unieke ref.IF
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Hoofdmateriaal2C Polyurethane
    • Secundair materiaalCement
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloersysteem
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-titelResinous Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes