Publiceer je producten
F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1420-C Drain with 8″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1420-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) square, (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use F1420 Series.)
Specificatie
  • SKUs: F1422-C, F1423-C, F1424-C, F1425-C, F1426-C
Technische specificatie
  • Unieke ref.f1420-c-drain-with-8-adjustable-tractor-grate
  • ProductfamilieDrains
  • ProductgroepFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalCast iron
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-titelFloor Drains
  • CSI UniFormat II-codeD2040
  • CSI UniFormat II-titelRain Water Drainage

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten