Publiceer je producten
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
Specificatie
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
Technische specificatie
  • Unieke ref.mi-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • ProductfamilieTrap Seal Primers
  • ProductgroepOther
  • TypeDocumentatie (alleen informatie)
  • Publicatiedatum2021-02-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Afwatering

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten