Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Flush Front Showcase

Unieke ref.: flush-front_showcase
Fabrikant: Moelven Modus
Product familie: System walls
Product groep: Partition walls
Publicatiedatum: 2018-08-20
Editie nummer: 1
Type: Showcase (model)
Download (1)

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Primair materiaal: Oak
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Norway

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Glass curtainwalling
UNSPSC code: 30151806
Uniclass 2.0 Code : SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Beschrijving: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Beschrijving: Curtain walling systems
NBS Reference Code : 25-10-20
NBS Reference Beschrijving: Curtain Walling Systems
OmniClass nummer: 23-13 33 27 11
OmniClass Titel: Curtain Walls
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Naam Waarde
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®