Unieke ref.: | flush_front_glass_wall_75 |
---|---|
Fabrikant: | Moelven Modus |
Product familie: | System walls |
Product groep: | Glazed walls |
Hoogte (mm): | 3000 |
Publicatiedatum: | 2018-08-20 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Flush-Fr... |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/doc_no/Miljo_epd/NEPD-33... |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/moelven-modus/product/flush_front_glass_wall_75
Primair materiaal: | Glass |
---|---|
Secundair materiaal: | Aluminium |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : | Norway |
BIMobject categorie: | Muren - Verdelingen |
---|---|
IFC classificatie: | Wall |
UNSPSC naam: | Glass curtainwalling |
UNSPSC code: | 30151806 |
Uniclass 1.4 Code : | JH11 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Curtain walling |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Code : | Pr_30_59_99_02 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Aluminium window walls |
NBS Reference Code : | 25-10-20 |
NBS Reference Beschrijving: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 44 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Aluminum Curtain Walls |
OmniClass nummer: | 23-13 33 27 11 |
OmniClass Titel: | Curtain Walls |
Naam | Waarde |
---|---|
Height | 2100 mm — 3000 mm |
Surface Finish | NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten