Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Glass Front Portal Glass

Unieke ref.: gf_protal_glass_door
Fabrikant: Moelven Modus
Product familie: System Doors
Product groep: Glazed Doors
Hoogte (mm): 3200
Diepte (mm): 22
Publicatiedatum: 2018-08-20
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Norway

BIMobject categorie: Deuren - Draaideur
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L41124
Uniclass 1.4 Beschrijving: Acoustic doors
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Naam Waarde
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

BIMobject®