Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Renova eave cloak verge rh

Unieke ref.: renova_eave-cloak-verge-rh_7065479_nl
Fabrikant: BMI Monier Netherlands
Product familie: Pitched Roof Tile System
Product groep: Renova
Breedte (mm): 267
Hoogte (mm): 421
Publicatiedatum: 2019-12-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
The Renova is a profiled roof tile. Thanks to the classical wave of the pan, a special pattern is created on the roof. Of course roof tiles need to protect houses, but the Renova makes the roof surface a real eye-catcher.

Batten gauge 325 - 345 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 421 x 267 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 13.2 – 14.0. Weight per m2 42.2 – 44.8kg


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in : Netherlands
Netto gewicht (kg): 5

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L5211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Clay tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Beschrijving: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Code : Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Beschrijving: Clay tile verge fittings
NBS Reference Code : 80-82-20
NBS Reference Beschrijving: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass Titel: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Naam Waarde
Application Pitched Roof
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 325 mm — 345 mm
Panel Thickness 88 mm
Panel Width 219 mm — 221 mm
Tile Type eave cloak verge rh ; ondergevelpan rechts

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour gitzwart glanzend verglaasd ; zwart mat verglaasd ; zwart engobe ; wijnrood glanzend verglaasd ; koperrood engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

BIMobject®