Publiceer je producten
AB-RO BALUSTRADE
Morad

AB-RO BALUSTRADE

AB-R is een paalleuningsysteem, waarbij verticale spijlen met schroeven zijn bevestigd aan horizontale handrailprofielen en onderrails, en biedt een uitstekend alternatief voor traditionele stalen leuningen. In tegenstelling tot stalen leuningen, die lassen vereisen en vaak zichtbare, lelijke lasnaden hebben, evenals de noodzaak om het oppervlak regelmatig opnieuw te schilderen vanwege de corrosiegevoeligheid van het materiaal, biedt het AB-R-systeem een schone en esthetisch aantrekkelijke oplossing. De spijlen kunnen aan beide zijden van de paal of onder de handrail worden gemonteerd.

Esthetische afwerking! De profielen zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, poedergecoat in elke RAL-kleur, en de bevestigingselementen zijn gemaakt van roestvrij staal, waardoor er geen risico op corrosie is in elk onderdeel van de leuning.

Snelle en gemakkelijke montage! Alle verbindingen worden geschroefd of geniete op geverfde profielen, waardoor lassen niet nodig is. Standaardprofielen zijn beschikbaar in 6-meter lengtes, maar voor grotere projecten kunnen profielen op maat worden besteld, waardoor materiaalverspilling wordt geminimaliseerd en de kosten worden geoptimaliseerd.

Kwaliteitsgarantie! De leuningen zijn zeer bestand tegen weersomstandigheden en vereisen praktisch geen onderhoud gedurende hun hele levensduur.

Specificatie
    • Getest en gecertificeerd: Nationale technische beoordeling (KOT) uitgegeven door het Instituut voor Bouwtechniek (ITB-KOT-2022/2243 editie 1).
Technische specificatie
  • Unieke ref.ab-ro-railing
  • ProductfamilieBalustrades
  • ProductgroepAB-R
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
  • IFC-classificatieRailing
  • ETIM-codeEG019740
  • ETIM-naamRail (profiles)
  • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
  • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClass-titelRailing

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika