Publiceer je producten
MORAD AB-S EVO – Frameloos glazen balustradesysteem
MORAD AB-S EVO – Frameloos glazen balustradesysteem
    Morad

    MORAD AB-S EVO – Frameloos glazen balustradesysteem

    MORAD AB-S EVO is een zelfdragend glazen balustradesysteem met een aluminium basisprofiel, ontworpen voor binnen- en buitentoepassingen in woningen, commerciële gebouwen en openbare gebouwen. Het systeem is geschikt voor balkons, terrassen, trappen, mezzanines en dakterrassen. Het ontwerp zonder staanders zorgt voor een minimalistische uitstraling en een onbelemmerd uitzicht.

    Het systeem wordt uitgelijnd door het hoofdbasisprofiel te verstellen in plaats van de afzonderlijke glaspanelen. Een wiegvormig ondersteuningselement maakt het mogelijk de hellingshoek van de balustrade aan te passen aan een ongelijke ondergrond. De puntsgewijze ondersteuning maakt afwatering van het balkon mogelijk en helpt spanningen in het basisprofiel te beperken.

    Montage op de bovenzijde of tegen de zijkant van de constructie biedt flexibiliteit voor uiteenlopende bouwkundige situaties. Het systeem is geschikt voor gelaagd gehard veiligheidsglas (VSG/ESG) met geslepen en gepolijste randen en optionele bescherming van de bovenrand. Beschikbare afwerkingen omvatten RAL-kleuren en houtlookafwerkingen, aangevuld met roestvaststalen accessoires.

    Specificatie
      • Aluminium basisprofielen leverbaar in lengtes van 6 m of op maat gezaagd.
      • Montage op de bovenzijde of tegen de zijkant van de constructie.
      • Glasbevestiging met een wigsysteem of puntbevestigingen, afhankelijk van de gekozen uitvoering.
      • Integratie met aluminium afdekpanelen om constructiedelen en isolatie aan het zicht te onttrekken.
      • Glasafmetingen, profielen en bevestigingen worden geselecteerd volgens de technische documentatie en de projecteisen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ab-s-railing-copy
    • ProductfamilieBalustrades
    • ProductgroepAB-S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-11-09
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEG019740
    • ETIM-naamRail (profiles)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika