Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Unieke ref.: pt2445-floor
Fabrikant: Mosa
Product familie: Tiles
Product groep: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Publicatiedatum: 2017-06-16
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC code: 30131704
Uniclass 1.4 Code : L533
Uniclass 1.4 Beschrijving: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code : PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschrijving: Ceramic tiles
NBS Reference Code : 80-96-19
NBS Reference Beschrijving: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten