Publiceer je producten
Rialto 204 110

Rialto 204 110

Rialto table with a height of 110 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Specificatie
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Technische specificatie
  • Unieke ref.rialto-204-110
  • ProductfamilieRialto
  • ProductgroepFurniture/Table
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1100
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inEstland
  • Nettogewicht (kg)26
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS