Publiceer je producten
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L =150mm
    SS90-A2,0-250 L =200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300mm
    SS90-A2,0-350 L = 350mm
    SS90-A2,0-450 L = 450mm
    SS90-A2,0-500 L = 500mm
    SS90-A2,0-750 L = 750mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.konsole-a-obrocone-90
    • ProductfamilieChannels
    • ProductgroepVertical cantilevers A
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)30
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen
    • ETIM-codeEC001285
    • ETIM-naamMounting rail