Unieke ref.: | Series2-7DoubleNG0 |
---|---|
Fabrikant: | Noberne Doors |
Product familie: | Fire |
Product groep: | Fire Door |
Publicatiedatum: | 2017-11-13 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.nobernedoors.co.uk/category/x-ray-doors |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Technische beschrijving: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/noberne-doors/product/series2-7doubleng0
Primair materiaal: | Wood |
---|---|
Secundair materiaal: | Vinyl |
Ontworpen in : | United Kingdom |
Vervaardigd in : | United Kingdom |
BIMobject categorie: | Deuren - Deursets |
---|---|
IFC classificatie: | Door |
UNSPSC naam: | Doors |
UNSPSC code: | 301715 |
Uniclass 1.4 Code : | L411 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Doors |
Uniclass 2.0 Code : | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Doorsets |
Uniclass 2015 Code : | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Code : | 59-23 |
NBS Reference Beschrijving: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
Naam | Waarde |
---|---|
Door Style | Series 2-7 Double Leaf Fire Door NG0 |
Door Type | Double Leaf |
Height | 2085 mm — 2094 mm |
Intended Function | Interior |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
Width | 1785 mm — 1799 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®