Publiceer je producten
Mild Steel End Cap RBAD

Mild Steel End Cap RBAD

Priming and top coating RAL 7032, 50 microns, zinc content. 70%. max recommended operating temperature the surface treatment 80°C.

ORDER EXAMPLE:
End Cap MS 2mm 450mm RAL 7032

Specificatie
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm0,168210003391‍
    120MS2mm0,228210003392‍
    125MS2mm0,238210003393‍
    140MS2mm0,298210003394‍
    150MS2mm0,338210003395‍
    160MS2mm0,378210003396‍
    180MS2mm0,468210003397‍
    200MS2mm0,568210003398‍
    225MS2mm0,708210003399‍
    250MS2mm0,958210003400‍
    300MS2mm1,238210003401‍
    315MS2mm1,348210003402‍
    350MS2mm1,658210003403‍
    400MS2mm2,138210003404‍
    450MS2mm2,568210003405‍
    500MS2mm3,298210003406‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-ms-end-cap-rbad
  • ProductfamilieMild Steel
  • ProductgroepAdapters
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMild Steel
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië