Publiceer je producten
QF Regulating Damper

QF Regulating Damper

Simple damper with adjustable blade to allow adjustment of air flow in the duct. Sometimes referred to as a "butterfly valve".

Galvanised steel or 304SS construction

ORDER EXAMPLE:
Damper Regulating Galv 0,7mm 100QF

Specificatie
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,708210000812‍
    100Galv0,7mm0,758210000813‍
    125Galv0,7mm0,958210000814‍
    150Galv0,7mm1,258210000815‍
    160Galv0,7mm1,358210000816‍
    180Galv0,7mm1,908210000817‍
    200Galv0,7mm2,208210000818‍
    224Galv0,7mm2,258210000819‍
    250Galv0,7mm3,058210000820‍
    300Galv0,7mm4,208210000821‍
    315Galv0,7mm4,308210000822‍
    350Galv0,7mm4,778210000823‍
    400Galv0,9mm5,508210000824‍
    80304SS-0,38210003488‍
    100304SS-0,578210003489‍
    125304SS-0,578210003490‍
    160304SS-0,758210003491‍
    200304SS-0,578210003492‍
    250304SS-0,578210003493‍
    300304SS-0,578210003494‍
    315304SS-0,578210003495‍
    350304SS-0,578210003496‍
    400304SS-0,578210003497‍
    450304SS-0,578210003498‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-qf-regulating-damper
  • ProductfamilieQF Ducting
  • ProductgroepDampers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalStainless steel 304
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië