Publiceer je producten
SBAS Automatic Damper

SBAS Automatic Damper

The SBAS energy saving damper is an automatic blast gate driven by double acting compressed air cylinders.

- Galvanised steel construction
- Damper should be connected to clean and dry compressed air
- Working pressure 6 – 8 bar
- Maximum temperature 75° C
- Voltage: 230V AC (Coils for 24-48-110 V AC & DC optional)
- Available in sizes Ø 080-400 mm

ORDER EXAMPLE:
Damper Auto SBAS Galv 224QF/FB 230VAC

Specificatie
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    80Galv230 VAC4,08210002032‍
    100Galv230 VAC4,08210002033‍
    125Galv230 VAC4,58210002034‍
    140Galv230 VAC5,58210002035‍
    150Galv230 VAC6,08210002036‍
    160Galv230 VAC6,08210002037‍
    180Galv230 VAC7,08210002038‍
    200Galv230 VAC7,08210002039‍
    224Galv230 VAC7,58210002040‍
    250Galv230 VAC8,08210002041‍
    300Galv230 VAC12,08210002042‍
    315Galv230 VAC12,58210002043‍
    350Galv230 VAC14,08210002044‍
    400Galv230 VAC16,58210002045‍
Technische specificatie
  • Unieke ref.en-qf-sbas-automatic-damper
  • ProductfamilieQF Ducting
  • ProductgroepDampers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • IFC-classificatieDuct Fitting
  • ETIM-codeEG015540
  • ETIM-naamFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015-codePr_65_65_25
  • Uniclass 2015-beschrijvingDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClass-nummer23-33 49 00
  • OmniClass-titelHVAC Ductwork

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië