Publiceer je producten
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 van de 5 sterren4.7(11 reviews)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.nordpeis_duo_dv2
    • ProductfamilieFireplaces
    • ProductgroepDuo DV 2
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1279
    • Breedte (mm)470
    • Diepte (mm)365
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)120
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieRuimteverwarmer
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFireplace hearths
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Finland
    Frankrijk
    Italië
    Noorwegen
    Oostenrijk
    Portugal
    Spanje
    Zweden