Publiceer je producten
Cavere Chrome Stützklappgriff 9447765 vario, einhängbar, mit E-Taster, L = 600 mm, mit Grundplatte
Cavere Chrome Stützklappgriff 9447765 vario, einhängbar, mit E-Taster, L = 600 mm, mit Grundplatte
Cavere Chrome Stützklappgriff 9447765 vario, einhängbar, mit E-Taster, L = 600 mm, mit Grundplatte
Cavere Chrome Stützklappgriff 9447765 vario, einhängbar, mit E-Taster, L = 600 mm, mit Grundplatte
    Normbau
    Gearchiveerd

    Cavere Chrome Stützklappgriff 9447765 vario, einhängbar, mit E-Taster, L = 600 mm, mit Grundplatte

    Stützklappgriff mit Grundplatte vario, E-Taster: Schließer/Öffner - WC/Ruf Länge 600 mm, aus Aluminium, Griffprofil in Chrom glänzend, Konsolen mit kratzfester antibakterieller Pulverbeschichtung, lieferbar in: Chrome/Weiß (392) und Chrome/Anthrazit (395). Mit trigonometrischer Griffkontur zum ergonomischen Abstützen und Greifen. Platzsparend durch zentrische Lagerkonsole, links und rechts einsetzbar, mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik, gebremst nach oben und unten klappbar, mit einstellbarer Bremse, einfache Montage durch Einhängen in die Grundplatte. Grundplatte aus Edelstahl mit ausgleichender Wandauflage, verdeckte Verschraubung. Belastbar nach DIN 18040 1-2. Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 7449 110. Belastbar bis 100 kg. Allgemeine Beschreibung E-Taster: Ø 32 mm, mit Bildzeichen: Farbe blau für WC-Spülung, Farbe rot für die Option Ruftaste, Farbe schwarz für eine frei belegbare Option (neutral). Spiralkabel 4-adrig 0,25 mm² für Steuerspannung bis 24 V.. Stützklappgriff vario, einhängbar, kann mit max. zwei E-Tastern geliefert werden. E-Taster mit der Funktion »Schließer« werden überwiegend für WC-Spülungen eingesetzt, können aber auch mit einer frei belegbaren Option ausgestattet werden. Die Funktion »Öffner« wird überwiegend bei Rufanlagen verwendet. Das Befestigungsmaterial ist nach den baulichen Gegebenheiten festzulegen und separat zu bestellen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.9447765
    • ProductfamilieCavere Care
    • ProductgroepCavere Chrome
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)220
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalChroom
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II-codeE
    • CSI UniFormat II-titelEQUIPMENT & FURNISHINGS