Publiceer je producten
LOOP ADDRESSABLE SYSTEM   AM-8200
Gearchiveerd

LOOP ADDRESSABLE SYSTEM AM-8200

2-loop loop system with Advanced and CLIP protocol with 7 "color touch display Expandable to 4 loops with LIB-8200 board Each LIB-8200 can handle up to 700 logic addresses associated with individual sensor components and each module with numbering Physics up to159 + 159.
Technische specificatie
  • Unieke ref.AM-8200
  • ProductfamilieFire Products
  • ProductgroepAntincendio
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)431
  • Breedte (mm)445.7
  • Diepte (mm)111
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGesherardiseerd staal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • UNSPSC-naamFire protection
  • UNSPSC-code4619