Publiceer je producten
BLANK BOX    BB-8200
Gearchiveerd

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Technische specificatie
  • Unieke ref.BB-8200
  • ProductfamilieFire Products
  • ProductgroepAntincendio
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)369.8
  • Breedte (mm)445.7
  • Diepte (mm)111
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGesherardiseerd staal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • UNSPSC-naamFire protection
  • UNSPSC-code4619