Publiceer je producten
Mirror with frame and LED back lighting and defogger 70 x 90cm
Mirror with frame and LED back lighting and defogger 70 x 90cm
Mirror with frame and LED back lighting and defogger 70 x 90cm

    Mirror with frame and LED back lighting and defogger 70 x 90cm

    4.0 out of 5 stars4.0(6 reviews)
    Finish : Anodized aluminium / Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) Lighting: LED Lifetime: > 30 000h Light colour : Warm white (2800°K) LED light output power : 2280 lumens/m LED rated power : 50W Energy Class : A LED lamps included Defogger system : Included (40W) Voltage : 100-240V Frequency : 50-60Hz Standards : CE / ROHS compliance Double insulation IP44 Class II Volume 2 Direct electrical connection via the wall Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included) Stainless screws and wallplugs included Body : Aluminium Mirror : silver floated glass, mat Dimensions (mm) : 700 x 53 x 900
    Technische specificatie
    • Unieke ref.7155-01
    • ProductfamilieMirrors & Bathroom cabinets
    • ProductgroepFramed mirrors with integrated lighting
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)900
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)53
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)14.81
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië
    Åland
    Afghanistan
    Amerikaanse Maagdeneilanden
    Algerije
    Argentinië
    Amerikaans Samoa
    Albanië
    Armenië
    Anguilla
    Angola
    Bolivia
    Australië
    Andorra
    Azerbeidzjan
    Antigua en Barbuda
    Benin
    Brazilië
    Cookeilanden
    België
    Bahrein
    Aruba
    Botswana
    Chili
    Fiji
    Bosnië en Herzegovina
    Bangladesh
    Bahama's
    Burkina Faso
    Colombia
    Frans-Polynesië
    Bulgarije
    Bhutan
    Barbados
    Burundi
    Ecuador
    Guam
    Cyprus
    Brits Indische Oceaanterritorium
    Belize
    Centraal Afrikaanse Republiek
    Falklandeilanden (Islas Malvinas)
    Kiribati
    Denemarken
    Brunei
    Bermuda
    Comoren
    Frans-Guyana
    Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten
    Duitsland
    Cambodja
    Britse Maagdeneilanden
    Congo-Brazzaville
    Guyana
    Marshalleilanden
    Estland
    China
    Canada
    Congo-Kinshasa
    Paraguay
    Micronesia
    Faeröer
    Christmaseiland
    Caribisch Nederland
    Djibouti
    Peru
    Nauru
    Finland
    Cocoseilanden
    Costa Rica
    Egypte
    Suriname
    Nieuw-Caledonië
    Frankrijk
    Filipijnen
    Cuba
    Equatoriaal-Guinea
    Uruguay
    Nieuw-Zeeland
    Gibraltar
    Georgië
    Curaçao
    Eritrea
    Venezuela
    Niue
    Griekenland
    Hongkong
    Dominica
    eSwatini
    Noordelijke Marianen
    Guernsey
    India
    Dominicaanse Republiek
    Ethiopië
    Oost-Timor
    Hongarije
    Indonesië
    El Salvador
    Gabon
    Palau
    Ierland
    Irak
    Grenada
    Gambia
    Papoea-Nieuw-Guinea
    IJsland
    Iran
    Groenland
    Ghana
    Pitcairneilanden
    Isle of Man
    Israël
    Guadeloupe
    Guinee
    Samoa
    Italië
    Japan
    Guatemala
    Guinee-Bissau
    Solomoneilanden
    Jersey
    Jemen
    Haïti
    Ivoorkust
    Territorium Norfolkeiland
    Kroatië
    Jordanië
    Honduras
    Kaapverdië
    Tokelau
    Letland
    Kazachstan
    Jamaica
    Kameroen
    Tonga
    Liechtenstein
    Kirgistan
    Kaaimaneilanden
    Kenia
    Tuvalu
    Litouwen
    Koeweit
    Martinique
    Lesotho
    Vanuatu
    Luxemburg
    Laos
    Mexico
    Liberia
    Wallis en Futuna
    Malta
    Libanon
    Montserrat
    Libië
    Moldavië
    Macau
    Nicaragua
    Madagaskar
    Monaco
    Maldiven
    Panama
    Malawi
    Montenegro
    Maleisië
    Porto Rico
    Mali
    Nederland
    Mongolië
    Saint Kitts en Nevis
    Marokko
    Noord-Macedonië
    Myanmar (Birma)
    Saint Martin
    Mauritanië
    Noorwegen
    Nepal
    Saint Vincent en de Grenadines
    Mauritius
    Oekraïene
    Noord-Korea
    Saint-Barthélemy
    Mayotte
    Oostenrijk
    Oezbekistan
    Saint-Pierre en Miquelon
    Mozambique
    Polen
    Oman
    SaintLucia
    Namibië
    Portugal
    Pakistan
    Sint Maarten
    Niger
    Roemenië
    Palestina
    Trinidad en Tobago
    Nigeria
    Rusland
    Qatar
    Turks- en Caicoseilanden
    Réunion
    San Marino
    Saudi-Arabië
    Verenigde Staten
    Rwanda
    Servië
    Singapore
    Sao Tomé en Principe
    Slovenië
    Sri Lanka
    Senegal
    Slowakije
    Syrië
    Seychellen
    Spanje
    Tadzjikistan
    Sierra Leone
    Spitsbergen
    Taiwan
    Sint-Helena
    Tsjechië
    Thailand
    Somalië
    Vaticaanstad
    Turkije
    Sudan
    Verenigd Koninkrijk
    Turkmenistan
    Tanzania
    Wit-Rusland
    Verenigde Arabische Emiraten
    Togo
    Zweden
    Vietnam
    Tsjaad
    Zwitserland
    Zuid-Korea
    Tunesië
    Uganda
    Westelijke Sahara
    Zambia
    Zimbabwe
    Zuid-Afrika
    Zuid-Soedan

    Soortgelijke producten