Publiceer je producten
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Gearchiveerd

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Specificatie
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bf-usa
    • ProductfamilieDiffuser
    • ProductgroepBF
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-03
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-33 41 00
    • OmniClass-titelHVAC Air Terminals