Publiceer je producten
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Technische specificatie
  • Unieke ref.OKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • ProductfamilieWindows (PVC)
  • ProductgroepPSK-Z
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2020-02-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Schuifvergrendeling
  • IFC-classificatieWindow
  • UNSPSC-naamWindows
  • UNSPSC-code301716
  • Uniclass 2015-codeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-titelWindows
  • CSI UniFormat II-codeB2020
  • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika