Publiceer je producten
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Elbow 87° stainless steel single wall, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Specificatie
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Technische specificatie
  • Unieke ref.OL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • ProductfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProductgroepELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-07-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Schoorsteen
  • IFC-classificatiePipe Fitting
  • Uniclass 2015-codePr_65_52_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-titelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika