Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-190

Unieke ref.: DRSBT-190
Fabrikant: Onduline
Product familie: Onduline Bajo Teja DRS
Product groep: Placas sueltas
Breedte (mm): 950
Hoogte (mm): 2000
Diepte (mm): 2.6
Publicatiedatum: 2017-02-09
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (15)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Primair materiaal: Cellulose
Secundair materiaal: Asphalt
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain
Netto gewicht (kg): 5.7

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L52
Uniclass 1.4 Beschrijving: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code : EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschrijving: Roofs
NBS Reference Code : 20-10
NBS Reference Beschrijving: Roofs
OmniClass nummer: 23-13 39 00
OmniClass Titel: Roof Coverings, Claddings, Linings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®