Publiceer je producten
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Gearchiveerd

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Specificatie
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DRSBT-200
    • ProductfamilieOnduline Bajo Teja DRS
    • ProductgroepPlacas sueltas
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-02-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)1030
    • Diepte (mm)2.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalCellulose
    • Secundair materiaalAsphalt
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamRoofing materials
    • UNSPSC-code301515
    • OmniClass-nummer23-13 39 00
    • OmniClass-titelRoof Coverings, Claddings, Linings