Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

ONDUTHERM Sandwich Panel with interior gypsum-board finish

Unieke ref.: PS_Ondutherm_Y
Fabrikant: Onduline
Product familie: ONDUTHERM Panel Sándwich
Product groep: Paneles sueltos
Breedte (mm): 600
Hoogte (mm): 2500
Diepte (mm): 92
Publicatiedatum: 2017-02-09
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (18)
ONDUTHERM is a sandwich-panel system for roofing that provides aesthetic interior finish, thermal insulation and support in one step. ONDUTHERM sandwich panels are available in a wide range of finishes and insulation thicknesses to accommodate to all types of projects.

ONDUTHERM sandwich panels with 13 mm-thick Gypsum board finish have a good classification of reaction to fire: B-s2,d0.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Extruded polystyrene (XPS)
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain
Netto gewicht (kg): 25.2

BIMobject categorie: Bouw - Dak
IFC classificatie: Roof
UNSPSC naam: Roofing materials
UNSPSC code: 301515
Uniclass 1.4 Code : L52
Uniclass 1.4 Beschrijving: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code : EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschrijving: Roofs
NBS Reference Code : 20-10
NBS Reference Beschrijving: Roofs
OmniClass nummer: 23-13 39 00
OmniClass Titel: Roof Coverings, Claddings, Linings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • France
  • Spain

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten