Publiceer je producten
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Linen, Diva

    4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
    The simple white shade of this French oak flooring elegantly brings out the blue and pink areas and helps to create a sense of tranquillity. It also enhances a back-to-basics bedroom, with a cast-iron bed and a mannequin on which to hang tomorrow’s outfit.
    Specificatie
      • French oak Classic Linen, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1020641
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Linen, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019702
        Random lengths: 495 to 1992 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische specificatie
    • Unieke ref.oak-classic-linen-diva
    • ProductfamilieDiva
    • ProductgroepDaylight Whites
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-07-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)12
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)385
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
    • IFC-classificatieFloor

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië