The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-CPI provides a solution for attaching to I-beams, with full adjustability to accommodate 3.34" (85mm) wide, up to 9.84" (25mm) wide.
Features
Beschikbaarheid regio
| Europa | Noord Amerika |
|---|---|
Åland | Amerikaanse Maagdeneilanden |
Albanië | Anguilla |
Andorra | Antigua en Barbuda |
België | Aruba |
Bosnië en Herzegovina | Bahama's |
Bulgarije | Barbados |
Cyprus | Belize |
Denemarken | Bermuda |
Duitsland | Britse Maagdeneilanden |
Estland | Canada |
Faeröer | Caribisch Nederland |
Finland | Costa Rica |
Frankrijk | Cuba |
Gibraltar | Curaçao |
Griekenland | Dominica |
Guernsey | Dominicaanse Republiek |
Hongarije | El Salvador |
Ierland | Grenada |
IJsland | Groenland |
Isle of Man | Guadeloupe |
Italië | Guatemala |
Jersey | Haïti |
Kroatië | Honduras |
Letland | Jamaica |
Liechtenstein | Kaaimaneilanden |
Litouwen | Martinique |
Luxemburg | Mexico |
Malta | Montserrat |
Moldavië | Nicaragua |
Monaco | Panama |
Montenegro | Porto Rico |
Nederland | Saint Kitts en Nevis |
Noord-Macedonië | Saint Martin |
Noorwegen | Saint Vincent en de Grenadines |
Oekraïene | Saint-Barthélemy |
Oostenrijk | Saint-Pierre en Miquelon |
Polen | SaintLucia |
Portugal | Sint Maarten |
Roemenië | Trinidad en Tobago |
Rusland | Turks- en Caicoseilanden |
San Marino | Verenigde Staten |
Servië | |
Slovenië | |
Slowakije | |
Spanje | |
Spitsbergen | |
Tsjechië | |
Vaticaanstad | |
Verenigd Koninkrijk | |
Wit-Rusland | |
Zweden | |
Zwitserland |