Publiceer je producten
AMON MAXI S/EW

AMON MAXI S/EW

Serie van lichtzuilen.
Specificatie
  • - Kolom van geëxtrudeerd aluminium gelakt met polyester poeder - De SOFT versie wordt met een gesatineerde UV bestendige polycarbonaat afscherming geleverd - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder, en aan de binnenkant gematteerd glas - Optisch compartiment van gelakt spuitgietaluminium - Optische eenheid bestaande uit technopolymeren lenzen met hoge lichtdoorlatendheid ofwel uit zeer zuiver geoxideerd en gepolijst aluminium - Pakking in slijtvast siliconen - Elektrische aansluiting via aansluitdoos - Luik uit gelakt spuitgietaluminium - Dimbare driver 1 -10 V - Externe schroeven van roestvrij staal - Elektrische componenten compartiment van gelakt spuitgietaluminium - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM) - Bevestigingsflens voor grondinbouw uit gelakt staal - Decoratieve flensplaat-afdekking voor de bevestigingsbasis, in gelakt spuitgietaluminium, verkrijgbaar als accessoire - Voor de installatie is als accessoire een roestvrijstalen grondplaat verkrijgbaar voor verankering in cement - Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar - Versies met LED van 3000 K en 5000 K zijn leverbaar op verzoek - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.amon-maxi-sew
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepBollard and column
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-07-31
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3950
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelArea Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClass-titelLighting Poles
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië