Publiceer je producten
AS615 S/EW

AS615 S/EW

LED-armatuur voor spanningrail, voor binnen.
Specificatie
  • - Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227 - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Symmetrische optieken (S/EW) en dubbel asymmetrische optieken (2A/M) - Het armatuur is compatibel met de bedrade rails en montage accessoires van de serie OTR TRACKS RAILS. - Het armatuur is geschikt voor installatie op standaard rails zoals EUROSTANDARD PLUS® - Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI driver - Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI
Technische specificatie
  • Unieke ref.as615-sew
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepTracklight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)99
  • Breedte (mm)620
  • Diepte (mm)185
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië