Publiceer je producten
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Rond modulair led inbouw-downlight voor binnenshuis.
Specificatie
  • - Een universele component van spuitgiet-aluminium voert alle functies uit: LED-koellichaam, ring, bevestiging aan plafond en verbinding met voedingsgroep - Lichtdichte basis (voorkomt lichtverstrooiing in het verlaagde plafond) - Geschikt voor plafonddiktes van 1-25 mm - Gesatineerde inbouwreflector voor een optimale en zeer hoge gelijkmatige lichtverdeling - Modulaire witte reflector geperst met ABS en vastgemaakt aan de LED-module voor een neutrale lichtweerkaatsing - Hoogwaardig Thermomanagement door middel van een aluminium koellichaam met FAST technologie (Flexible Air Stream Technology) - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Armatuur inclusief driver - Noodverlichting 1/3h en DALI + noodverlichting 1/3h op verzoek leverbaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.dlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepDownlight and spotlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)95
  • Breedte (mm)152
  • Diepte (mm)152
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalABS
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001744
  • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië