Publiceer je producten
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Schijnwerper met laag vermogen voor architecturale verlichting binnen en buiten in residentiële en professionele toepassingen, zoals gevels, tuinen, groene zones en voetpaden.
    Specificatie
    • - Dankzij de zwart gepoedercoate behuizing van gegoten aluminium en het glas aan de voorkant is het product robuust, duurzaam en bestand tegen exterme omstandigheden - Verkrijgbaar in 2 verschillende maten en 3 vermogens (10W, 20W en 30W) en biedt grote flexibiliteit dankzij de vele mogelijke combinaties: 2 kleurtemperaturen (3000K en 4000K) met CRI≥80; en 2 optieken (100° en asymmetrisch) - Het product is uitgerust met een geïntegreerde On/Off driver en is ook verkrijgbaar met een geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor - Via de geïntegreerde verstelbare stalen beugel kan het armatuur aan het plafond, de muur of de grond worden gemonteerd - De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.elia-fl-mini
    • ProductfamilieProfessional
    • ProductgroepProfessional floodlight
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • ETIM-codeEC001744
    • ETIM-naamDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlood Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 19
    • OmniClass-titelFloodlight Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Oceanië