Publiceer je producten
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Armatuur voor buiten, voor masttop installatie.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227 - Verbinding aan mast van spuitgiet gelakt aluminium, geschikt voor mast Ø 60 mm of 76 mm - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels - Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules - Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling - Externe schroeven van roestvrij staal - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM) - NEMA-versies zijn compleet met NEMA SOCKET aangesloten op de DALI driver. Deze versies zijn ontworpen voor het monteren van SMART-compatibele oplossingen. - Raadpleeg de fabriek voor andere kleurtemperaturen en kleurweergave-index - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.hedo-plus-ft-cew
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepUrban light
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)565
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelArea Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClass-titelLighting Poles
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië