Publiceer je producten
INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor algemene- en orientatieverlichting.
Specificatie
  • - Behuizing van gepoedercoat spuitgietaluminium - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - EPDM pakkingen - Ring in gegoten marine messing met glanzende vibro-afwerking. - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met kabel - Elektrische connector voor kabels Ø 7 - Ø 12 mm - De LED versies zijn voorzien van een 220/-240 V 50/60 Hz netvoeding - Schroeven van roestvrij staal - Inbouwdoos van technopolymeer, separaat te bestellen - Om de installatie van de inbouwdoos te vereenvoudigen is de inbouwdoos voorzien van een uitneembare deksel waarop zich twee waterpassen bevinden - Geleverd met 0,2 m voorgemonteerde H07RN-F kabel - Het natuurlijke metaal ondergaat een normaal oxidatieproces. Om de originele glans te behouden of terug te krijgen, is het voldoende dat men het oppervlak met een in de handel normaal verkrijgbaar product oppoetst - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.insert-plus-1-marine
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepSteplight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)224
  • Diepte (mm)64
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië