Publiceer je producten
INSERT+ 2 V

INSERT+ 2 V

Serie wandinbouwarmaturen voor binnen en buiten voor algemene- en orientatieverlichting.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - Pakking in slijtvast siliconen - Veren uit roestvrij staal voor snelle aansluiting aan inbouwdoos - De modellen zijn ontwikkeld zonder zichtbare schroeven - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Het wordt aanbevolen om een beveiliging te plaatsen tegen mogelijke overspanning van het elektriciteitsnet, ten einde de apparatuur te beschermen - Inbouwdoos separaat te bestellen - Om de installatie van de inbouwdoos te vereenvoudigen is de inbouwdoos voorzien van een uitneembare deksel waarop zich twee waterpassen bevinden - Als accessoires leverbaar, kabelconnectoren voor doorvoerbedrading. De connectoren zijn geschikt voor kabels van Ø 7 - Ø 10,5 mm en van Ø 14 - Ø 17 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.insert-plus-2-v
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepSteplight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)286
  • Breedte (mm)90
  • Diepte (mm)67
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië