Publiceer je producten
KHA CITY COMFORT 12 C/EW

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

Serie mastarmaturen.
Specificatie
  • - Behuizing van geëxtrudeerd gelakt aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Afscherming van transparant Uv-bestendig polycarbonaat - De optische unit zorgt voor specifieke lichtverdelingen. Ontworpen met superieure passieve koeling en maximale slagvastheid - COMFORT versies zijn ontworpen voor een optimaal visueel comfort - Koellichaam van aluminium - Pakking in slijtvast siliconen - Elektrische componenten compartiment van technopolymeer - Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (CM/DM) - Elektrische aansluiting middels aansluitdoos IP68 vervaardigd van technopolymeer, verbonden met H07RN-F Neopreen kabel aan het armatuur, geschikt voor doorvoering en kabels Ø 7 - 13,5 mm. Hiermee is het armatuur aan te sluiten zonder te openen - Schroeven van roestvrij staal - Voet voor vloerbevestiging gemaakt van robuust verzinkt RVS AISI 304 - Voor montage in cement (sokkel) zijn ankerbouten separaat leverbaar als accessoire - Voor de versies KHA CITY 12 en KHA CITY COMFORT 12 is, als accessoire, een RVS grondplaat beschikbaar voor installatie op de vloer, passend op sokkels - Voor de versie KHA 26 kan de vloerbevestiging door middel van een pen van verzinkt RVS die rechtstreeks in het beton is te metselen, of een RVS basis die met pluggen (niet meegeleverd) aan de vloer of op prefab sokkels is te bevestigen. Beide opties zijn als accessoires leverbaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.kha-city-comfort-12-cew
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepBollard and column
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1200
  • Breedte (mm)155
  • Diepte (mm)155
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-titelLighting Bollards

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië