Publiceer je producten
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Serie mastarmaturen voor buiten.
Specificatie
  • - Behuizing en deksel van AISI 316 elektro-gepolijst RVS of van aluminium met polyester poedercoating - Afscherming van transparant technopolymeer, UV-stabiel en stootbestendig - Reflectoren van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd - Pakking in slijtvast siliconen - Elektrische verbinding met snelconnector stopcontact/stekker, gemaakt van PA66 zonder halogenen en fosfor, met contacten van verzilverd koper, voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm - De LED versies zijn compleet met LED Array met zeer hoge prestaties - Koellichaam van geëxtrudeerd aluminium - Externe schroeven van roestvrij staal - Elektrische componenten compartiment van technopolymeer - Voor montage in cement (sokkel) zijn ankerbouten separaat leverbaar als accessoire - Basis voor bevestiging aan de vloer van spuitgietaluminium met polyester poedercoating na chemische conversiebehandeling van het oppervlak - Voor de versie KHA SLIM 220 kan de bevestiging aan de vloer gemaakt worden met gebruik van een pen van verzinkt staal die rechtstreeks in het cement gemetseld moet worden, of een basis van rvs die met pluggen (inbegrepen) aan de vloer bevestigd moet worden, beide leverbaar als accessoires - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.kha-slim-93-led-cew
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepBollard and column
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)930
  • Breedte (mm)90
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-titelLighting Bollards
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië