Publiceer je producten
LAMA+ MINI ELL EM

LAMA+ MINI ELL EM

LED-pendelarmatuur voor industriële verlichting, voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Bodemplaat en deksel van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227 - Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector waardoor de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen, gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels - Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit - Haak voor ophangen in verzinkt staal - Externe schroeven van roestvrij staal - Sluitveer van het glas van roestvrij staal - De versies EM zijn compleet met noodverlichtingsunit met een autonomie van 1 uur, en kunnen zowel als algemene verlichting en als noodverlichting gebruikt worden - Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI driver - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.lama-plus-mini-ell-em
  • ProductfamilieIndustrial
  • ProductgroepHigh bay and low bay
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)185
  • Diepte (mm)620
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001716
  • ETIM-naamHigh bay luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië