Publiceer je producten
MASK+ MINI M PIR

MASK+ MINI M PIR

LED-armatuur voor aan de wand.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Pakking in slijtvast siliconen - Bevestigingskorrels van roestvrij staal - Versies met enkele M en dubbele B lichtuittreding leverbaar - De versies met enkele lichtuittreding M gebruiken één enkele lichtbron, voor uitstraling naar boven of naar beneden - De versies PIR zijn voorzien van een bewegingssensor zowel voor inductieve als ohmse belasting, ingebouwd in de ring - Interventiedrempel van 10 tot 2000 lux - Angle d’ouverture à 120° - Instelling uitschakeltijd van 10 seconden tot 7 minuten - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.mask-plus-mini-m-pir
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)265
  • Diepte (mm)138
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië