Publiceer je producten
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Plafond- en wandarmatuur voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Wand- en plafondbevestigingsbeugel, in gelakt spuitgietaluminium - Glazen afschermingen, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting. - LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V - Pakking in slijtvast siliconen - Veren van verchroomd staal voor een snelle bevestiging van de behuizing aan de basis - De versies PIR zijn voorzien van een bewegingssensor zowel voor inductieve als ohmse belasting, ingebouwd in de ring - Interventiedrempel van 10 tot 2000 lux - Angle d’ouverture à 120° - Instelling uitschakeltijd van 10 seconden tot 7 minuten - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.mask-plus-round-pir
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior ceiling
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)348
  • Breedte (mm)275
  • Diepte (mm)69
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië