Publiceer je producten
MERCURY PL M2 BLACK TR

MERCURY PL M2 BLACK TR

LED-pendelarmatuur voor binnen.
Specificatie
  • - Glazen armatuurkop met design afscherming in golfvorm en plafondrozet in druppeloptiek van kunststof, vervaardigd door dieptrekken - Pendelstang van metaal en enkelzijdige kabelophanging - De vloeibare vorm zorgt voor een dynamisch vloeiende sculptuurachtige uitstraling, waardoor het armatuur stil lijkt te staan in het moment Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken: - Lichtoptiek van hoogtransparant, glimmend glas met witte keramische rand (WHITE TR) en geïntegreerd microprisma voor een efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid - Lichtoptiek van hoogtransparant, glimmend glas met zwarte keramische rand (BLACK TR) en geïntegreerd microprisma voor een efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid - Lichtoptiek van gedeeltelijk verspiegeld, glimmend zwartglas met zwarte keramische rand (BLACK DRK) en geïntegreerd microprisma voor een efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid - Directe lichtverdeling - LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone - RA-waarde > 80 - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM - Ook leverbaar in dim push button - Anti-verblinding DIN EN 12464-1 - Optioneel met aanwezigheidssensor en daglichtregeling - Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar - incl. pendelstang- en kabelophanging, voedingskabel en plafondrozet
Technische specificatie
  • Unieke ref.mercury-pl-m2-black-tr
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepSuspended
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)1753
  • Diepte (mm)347
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC001743
  • ETIM-naamPendant luminaire
  • UNSPSC-naamInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391115
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië