Publiceer je producten
MIMIK 10 POST 600

MIMIK 10 POST 600

LED Tuinarmatuur op mast.
Specificatie
  • - Behuizing en deksel gelakt spuitgietaluminium - Afscherming van gehard glas met zeefdruk markering - Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98) - Siliconenpakking - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte stekker-stopcontact QUICK, compleet met kabel - Standaard voeding geïntegreerd - Schroeven van roestvrij staal - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium - Bodemplaat meegeleverd - Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.mimik-10-post-600
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepGarden post
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-11
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)653
  • Breedte (mm)130
  • Diepte (mm)130
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClass-titelLighting Posts
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië