Publiceer je producten
MIMIK 50 M A60/W

MIMIK 50 M A60/W

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en weerbestendig ISO 9227 - Siliconenpakking - Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt - Specificaties LED multichip 4000 K en 3000 K - Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave - De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting - Ni-Cd 3,6 V 4 Ah batterijen, autonomie 3 uur, oplaadtijd 24 uur - Autonomie 3 uur - Dimmen (DALI) - De versies bi-emissie DALI zijn voorzien van twee drivers.De dubbele schakeling wordt mogelijk gemaakt door het toewijzen en beheren van de adressen binnen het DALI protocol. - De versies DALI hebben een omgevingstemperatuur van -40°C - De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor de verlichting van voet- en fietspaden - De versies B met dubbele lichtuittreding gebruiken twee afzonderlijke ontstekingen voor lichtuittreding naar boven en naar beneden (DA) - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.mimik-50-m-a60w
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)500
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)91
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië