Publiceer je producten
PADO BASIC

PADO BASIC

Bollard.
Specificatie
  • - Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227 - Adapter van spuitgiet aluminium met polyester poedercoating, geschikt voor masten Ø 42-45 mm - Afscherming van inwendig gesatineerd glas - Pakking in slijtvast siliconen - Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector, compleet met kabel - Armatuur inclusief driver - Schroeven van roestvrij staal - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 600 mm met flens voor de versie PADO 600 - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 900 mm met flens voor de versie PADO 900 - Mast van gelakt geëxtrudeerd aluminium h 1200 mm met flens voor de versie PADO 1200 - Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling - Geschikt voor montage op bestaande masten Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC) - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.pado-basic
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepGarden post
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)75
  • Breedte (mm)208
  • Diepte (mm)208
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000301
  • ETIM-naamLuminaire bollard
  • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC-code39111609
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWalkway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 11
  • OmniClass-titelLighting Bollards
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië