Publiceer je producten
PLATO 600 TUNABLE WHITE

PLATO 600 TUNABLE WHITE

Ultra plat LED inlegarmatuur voor zichtbare draagprofielen.
Specificatie
  • - Lijst van spuitgietaluminium profiel, met poedercoating - Micro-prisma afscherming van technopolymeer voor homogene diffusie, verminderde verblinding en hoge lichtuniformiteit - UGR<19 - Externe ballast ON/OFF inbegrepen Opties: - Het armatuur kan ook als pendelarmatuur gemonteerd worden als men het accessoire "pendelset" gebruikt - Opbouwkit - Noodverlichting 3h - Dimbare driver 1 -10 V - Dimmen (DALI)
Technische specificatie
  • Unieke ref.plato-600-tunable-white
  • ProductfamilieTechnical indoor
  • ProductgroepCeiling recessed
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-06-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)9
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)595
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPlastic
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClass-titelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië