Publiceer je producten
QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Serie LED armaturen, voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gelakt spuitgietaluminium ISO 9227 - Afscherming van vlak van binnen gesatineerd glas - Pakking van polymeer - Schroeven en borging van roestvrij staal - Armatuur inclusief driver - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.quasar-10-ceiling
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior ceiling
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC-code39111521
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië