Publiceer je producten
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten.
Specificatie
  • - Behuizing van gelakt spuitgietaluminium ISO 9227 - Glazen afscherming, intern gelakt voor een uniforme en diffuse verlichting - Afscherming van vlak microprismatische glas en binnenkant bedrukt voor de TECH versies - Reflector van gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98) - Siliconenpakking - De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting - De versies EM/3P zijn bedoeld voor gebruik met een tak van dezelfde LED kaart als algemene verlichting en ook als noodverlichting - Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08
Technische specificatie
  • Unieke ref.quasar-60-double-tech
  • ProductfamilieResidential
  • ProductgroepExterior wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)606
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC002892
  • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-naamExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-code391116
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-titelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD5020
  • CSI UniFormat II-titelLighting & Branch Wiring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië