Publiceer je producten
ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

Straatverlichtingsarmatuur met afscherming, frame en mastbevestiging in EN AB46100 gegoten aluminium met laag kopergehalte.
Specificatie
  • - Polyester poedercoating - High-power LED - Metalen printplaat - Overspanningsbeveiliging tot 10kV - Veiligheidsschakelaar - PA6.6 + FV bedradingsplaat - Kabelinvoer via PG13.5 - Optisch systeem van hoogreflecterend aluminium - Afscherming van vlak veiligheidsglas (dikte 4 mm) - Opening- en sluitsysteem met geïntegreerde handgreep aan de voorzijde - Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 50°C, maar met reductie van de voedingsstroom zoals aangegeven in de handleiding - Geschikt voor paaltop- en wandinstallatie, verstelbaar in stappen van 5°
Technische specificatie
  • Unieke ref.road-5-medium-4x3-led-huge
  • ProductfamilieUrban
  • ProductgroepStreetlight
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-02-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)215
  • Breedte (mm)330
  • Diepte (mm)690
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEC000062
  • ETIM-naamLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015-codeEF_70_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoadway Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-titelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Oceanië